NRVA 65
020-2136
제품 용도: NRVA 65, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12
020-2136
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 146 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 94 x 110 x 2.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Height (EF000040) | 146 |
| Material Description | GASKET NRVA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 146 |
| 유형 명칭 | 플랜지 개스킷 |
| 제품 용도 | NRVA 65 |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | Check valve spare parts |
| 제품명 | 개스킷 |
| 치수 ID x OD x h [in] | 3.701 x 4.331 x 0.079 in |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
| 플랜지 버전 | 8.0 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.064 킬로그램 |
| 순중량 | 0.061 킬로그램 |
| Volume | 0.13 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |