CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK
020-2133
제품 용도: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 100
020-2133
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 22 x 32 x 1.5 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Flange gasket NRVA 15/20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | 플랜지 개스킷 |
| 제품 용도 | CVKCVMEVR 3 - 15FA 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEVA 20TQ 20 |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | Check valve spare parts |
| 제품명 | 개스킷 |
| 치수 ID x OD x h [in] | 0.866 x 1.260 x 0.059 in |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
| 플랜지 버전 | 1.01.11.21.31.4 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.004 킬로그램 |
| 순중량 | 0.003 킬로그램 |
| Volume | 0.016 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |