Danfoss logo
Seal cap

예비 부품, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, 개스킷

011L4019

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, 유형 명칭: 개스킷, 개스킷

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCu - Gasket B2-10 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]5/8 in
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [mm]16 mm
연결의 크기B2-10
유형 명칭개스킷
재료 사양구리
제품 용도FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
제품 유형예비 부품
제품군일반 예비 부품
제품명개스킷
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량16.779 그램
순중량16 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.002 리터
EAN/UPC5702422015253