예비 부품, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, 개스킷
011L4018
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, 유형 명칭: 개스킷, 개스킷
011L4018
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | CU-CAP I/200 (SPARE PART) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 사이즈 [mm] | 12 mm |
| 연결의 크기 | B2-8 |
| 유형 명칭 | 개스킷 |
| 재료 사양 | 구리 |
| 제품 용도 | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | 일반 예비 부품 |
| 제품명 | 개스킷 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 200 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.82 그램 |
| 순중량 | 0.499 그램 |
| Volume | 0.001 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422037644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |