예비 부품, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, 봉인 캡
011L4015
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, 유형 명칭: 봉인 캡, 봉인 캡
011L4015
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Seal cap I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP 서류 제품 이름 | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 사이즈 [mm] | 18 mm |
| 연결의 크기 | B1-12 |
| 유형 명칭 | 봉인 캡 |
| 재료 사양 | 구리 |
| 제품 용도 | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | 일반 예비 부품 |
| 제품명 | 봉인 캡 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.004 킬로그램 |
| 순중량 | 0.002 킬로그램 |
| Volume | 0.003 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030478 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |