Danfoss logo
Seal cap (CAD model)

예비 부품, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, 봉인 캡

011L4014

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, 유형 명칭: 봉인 캡, 봉인 캡

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSeal cap I/200
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP 서류 제품 이름TU/TC - Thermostatic expansion valve
연결 사이즈 [in]5/8 in
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [mm]16 mm
연결의 크기B1-10
유형 명칭봉인 캡
재료 사양구리
제품 용도FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2
제품 유형예비 부품
제품군일반 예비 부품
제품명봉인 캡
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형200 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.002 킬로그램
순중량0.002 킬로그램
Volume0.002 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422048114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm