Danfoss logo
Flare nuts for T 2/TE 2 in different sizes

예비 부품, TE 5, 플레어 너트

011L1203

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: TE 5, 유형 명칭: 플레어 너트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionFlare Nut I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP 서류 제품 이름T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
연결 사이즈 [in]1/2 in
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [mm]12 mm
연결의 크기NS 4- 8
유형 명칭플레어 너트
제품 용도TE 5
제품 유형예비 부품
제품군TXV spare parts
제품명Flare nut
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형10 pc
표면도장Ni

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.041 킬로그램
순중량0.032 킬로그램
Volume0.015 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422012443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm