Danfoss logo
Flare Nut I/10_011L1105

예비 부품, T 2; TE 2, 플레어 너트

011L1105

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: T 2; TE 2, 유형 명칭: 플레어 너트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionFlare Nut I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP 서류 제품 이름T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
연결 사이즈 [in]3/4 in
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [mm]18 mm
연결의 크기NS 4- 12
유형 명칭플레어 너트
제품 용도T 2TE 2
제품 유형예비 부품
제품군TXV spare parts
제품명Flare nut
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.139 킬로그램
순중량0.136 킬로그램
Volume0.053 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422029274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm