예비 부품, 봉인 캡
009L5209
제품 유형: 예비 부품, 유형 명칭: 봉인 캡, 봉인 캡
009L5209
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 6-12s I/4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 대변 거리 [mm] | 21 mm |
| 유형 명칭 | 봉인 캡 |
| 제품 용도 | GBC 90bar V3 6s-12s |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | BM/GBC valve spare parts |
| 제품명 | 봉인 캡 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 4 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.034 킬로그램 |
| 순중량 | 0.009 킬로그램 |
| Volume | 0.01 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732243 |
| Proposition 65 | No significant risk |