Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

플랜지, 연납

006-1195

연결표준: ASME B 16.22, 재료 사양: 황동, 제품 용도: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set Soldering
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
스테이볼트의 치수M12 x 127 mm
연결유형연납
연결표준ASME B 16.22
다음의 기능 포함:
재료 사양황동
제품 용도CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품2 플랜지2 개스킷2 스테이 볼트4 너트
플랜지 모양타원형
플랜지 버전1.2
플랜지 설계

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.834 킬로그램
순중량0.82 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume1.405 리터
EAN/UPC5702422110378