Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

플랜지, 22 mm, 연납

006-1180

연결표준: EN 1254, 재료 사양: 황동, 제품 용도: FA 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set 22 mm Soldering (FA 20)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
스테이볼트의 치수M12 x 160 mm
연결 사이즈 [mm]22 mm
연결유형연납
다음의 기능 포함:
값
연결표준EN 1254
재료 사양황동
제품 용도FA 20
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품2 플랜지2 개스킷2 스테이 볼트4 너트
플랜지 모양타원형
플랜지 버전2.3
플랜지 설계그루브텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.326 킬로그램
순중량1.251 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.921 리터
EAN/UPC5702422099796