Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Brass

플랜지, 22 mm, 연납

006-1177

연결표준: ASME B 16.22, 재료 사양: 황동, 제품 용도: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange 7/8 in Soldering
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]7/8 in
연결 사이즈 [mm]22 mm
연결유형연납
다음의 기능 포함:
값
연결표준ASME B 16.22
재료 사양황동
제품 용도CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품1 플랜지1 개스킷
플랜지 모양타원형
플랜지 버전1.0
플랜지 설계그루브

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.266 킬로그램
순중량0.225 킬로그램
Volume0.838 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422099857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm