Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Brass

플랜지, 22 mm, 연납

006-1176

연결표준: ASME B 16.22, 재료 사양: 황동, 제품 용도: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange 7/8 in Soldering
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
연결 사이즈 [in]7/8 in
연결 사이즈 [mm]22 mm
연결유형연납
다음의 기능 포함:
값
연결표준ASME B 16.22
재료 사양황동
제품 용도CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품1 플랜지1 개스킷
플랜지 모양타원형
플랜지 버전1.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.29 킬로그램
순중량0.248 킬로그램
Volume0.825 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422099819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm