Danfoss logo
Flange Set

플랜지, 연납

006-1173

연결표준: ASME B 16.22, 재료 사양: 황동, 제품 용도: PHT 85; PHTQ 85

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange 1 in Soldering (FA 20)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]1 in
연결유형연납
연결표준ASME B 16.22
다음의 기능 포함:
값
재료 사양황동
제품 용도PHT 85PHTQ 85
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc
포함된 부품1 플랜지1 개스킷
플랜지 모양타원형
플랜지 버전2.0
플랜지 설계그루브

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.48 킬로그램
순중량0.48 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.253 리터
EAN/UPC5702422100102