Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

플랜지, 16 mm, 연납

006-1151

연결표준: ASME B 16.22, 재료 사양: 황동, 제품 용도: FA 15

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Height (EF000040)64
Material DescriptionFlange set 5/8 in Soldering (FA 15)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)96
스테이볼트의 치수M12 x 127 mm
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]5/8 in
연결 사이즈 [mm]16 mm
연결유형연납
연결표준ASME B 16.22
재료 사양황동
제품 용도FA 15
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품2 플랜지2 개스킷2 스테이 볼트4 너트
플랜지 모양타원형
플랜지 버전1.1
플랜지 설계그루브텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.82 킬로그램
순중량0.764 킬로그램
Volume0.854 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422077503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm