Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

플랜지, 15 mm, 연납

006-1150

연결표준: ASME B 16.22, 재료 사양: 황동, 제품 용도: FA 15

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set 1/2 in Soldering (FA 15)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
스테이볼트의 치수M12 x 127 mm
연결 사이즈 [in]1/2 in
연결 사이즈 [mm]15 mm
연결유형연납
다음의 기능 포함:
연결표준ASME B 16.22
재료 사양황동
제품 용도FA 15
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품2 플랜지2 개스킷2 스테이 볼트4 너트
플랜지 모양타원형
플랜지 버전1.1
플랜지 설계그루브

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.854 킬로그램
순중량0.729 킬로그램
Volume0.854 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702422077459
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm