Danfoss logo
Bolts for PM valves

PM 65

006-1143

제품 용도: PM 65, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set (PM/L/LX 65, PMFH 500)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
스레드 길이 [in]2.756 in
다음의 기능 포함:
연결유형스레드
연결의 크기M14
유형 명칭볼트
제품 용도PM 65
제품 용도 비고플랜지 연결용
제품 유형부속품
제품군Flanges
제품명Staybolt set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.384 킬로그램
순중량0.384 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.18 리터
EAN/UPC5702422110668