Danfoss logo
Bolts for flanges

EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10

006-1139

제품 용도: EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 40

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set (FA 25)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
스레드 길이 [in]1.378 in
다음의 기능 포함:
값
연결유형스레드
연결의 크기M12
유형 명칭볼트
제품 용도EVRA 10EVRA 15EVRAT 10EVRAT 15FA 25
제품 용도 비고플랜지 연결용
제품 유형부속품
제품군Flanges
제품명Staybolt set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.172 킬로그램
순중량0.14 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.07 리터
EAN/UPC5702422110484