Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

NRVA 65

006-1138

제품 용도: NRVA 65, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set NRVA 65
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
볼트 길이 [in]7.874 in
다음의 기능 포함:
값
볼트 길이 [mm]200 mm
스레드 길이 [in]0.984 in
연결유형스레드
연결의 크기M12
유형 명칭스테이 볼트 세트
제품 용도NRVA 65
제품 유형부속품
제품군Flanges
제품명Staybolt set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형2 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.396 킬로그램
순중량2.196 킬로그램
Volume1.418 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422110583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm