EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40
006-1137
제품 용도: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12
006-1137
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Staybolt set NRVA 40/50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 냉매 | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 볼트 길이 [in] | 6.575 in |
| 볼트 길이 [mm] | 167 mm |
| 스레드 길이 [in] | 0.866 in |
| 연결유형 | 스레드 |
| 연결의 크기 | M12 |
| 유형 명칭 | 스테이 볼트 세트 |
| 제품 용도 | EVR 20EVR 25EVRA 20EVRA 25NRVA 40NRVA 50 |
| 제품 용도 비고 | 필터 미포함 |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | Flanges |
| 제품명 | Staybolt set |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.633 킬로그램 |
| 순중량 | 0.601 킬로그램 |
| Volume | 0.521 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |