Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

FA 20

006-1136

제품 용도: FA 20, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 160 (FA15)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
다음의 기능 포함:
값
볼트 길이 [in]8.110 in
볼트 길이 [mm]206 mm
스레드 길이 [in]0.866 in
연결유형스레드
연결의 크기M12
유형 명칭스테이 볼트 세트
제품 용도FA 20
제품 유형부속품
제품군Flanges
제품명Staybolt set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.293 킬로그램
순중량0.288 킬로그램
Volume0.064 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422111252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm