Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

NRVA 32; NRVA 25

006-1135

제품 용도: NRVA 32; NRVA 25, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set NRVA 25/32
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
볼트 길이 [in]5.827 in
다음의 기능 포함:
값
볼트 길이 [mm]148 mm
스레드 길이 [in]0.472 in
연결유형스레드
연결의 크기M12
유형 명칭스테이 볼트 세트
제품 용도NRVA 25NRVA 32
제품 유형부속품
제품군Flanges
제품명Staybolt set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.565 킬로그램
순중량0.547 킬로그램
Volume0.207 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422110453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm