Danfoss logo
Spare part - Packing

EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3

006-1134

제품 용도: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set EVR15, EVRA3/10/15
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
볼트 길이 [in]5.315 in
볼트 길이 [mm]135 mm
다음의 기능 포함:
값
스레드 길이 [in]0.748 in
연결유형스레드
연결의 크기M12
유형 명칭스테이 볼트 세트
제품 용도EVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3
제품 용도 비고필터 미포함
제품 유형부속품
제품군Flanges
제품명Staybolt set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.26 킬로그램
순중량0.255 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.312 리터
EAN/UPC5702422110507