Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

플랜지, 25 mm, 버트 용접

006-1130

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PHT 85; PHTQ 85

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange 25 mm Butt Weld (FA 20)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]1 in
연결 사이즈 [mm]25 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준EN 10220
재료 사양강철
제품 용도PHT 85PHTQ 85
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품1 플랜지1 개스킷
플랜지 모양타원형
플랜지 버전2.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.546 킬로그램
순중량0.531 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.825 리터
EAN/UPC5702422100171