Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

플랜지, 20 mm, 버트 용접

006-1128

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PHT 85; PHTQ 85

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFLANGE 3/4 IN. WEL TONGUE
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준EN 10220
재료 사양강철
제품 용도PHT 85PHTQ 85
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품1 플랜지1 개스킷
플랜지 모양타원형
플랜지 버전2.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.534 킬로그램
순중량0.501 킬로그램
Volume0.841 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422100225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm