Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

플랜지, 10 mm, 버트 용접

006-1111

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: FA 15

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set 10 mm Butt Weld (FA 15)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
스테이볼트의 치수M12 x 127 mm
연결 사이즈 [in]3/8 in
연결 사이즈 [mm]10 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준EN 10220
재료 사양강철
제품 용도FA 15
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품2 플랜지2 개스킷2 스테이 볼트4 너트
플랜지 모양타원형
플랜지 버전1.1
플랜지 설계그루브텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.842 킬로그램
순중량0.78 킬로그램
Volume0.852 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422077404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm