Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

플랜지, 6 mm, 버트 용접

006-1110

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: FA 15

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set 6 mm Butt Weld (FA 15)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
스테이볼트의 치수M12 x 127 mm
연결 사이즈 [in]1/4 in
연결 사이즈 [mm]6 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
연결표준EN 10220
재료 사양강철
제품 용도FA 15
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품2 플랜지2 개스킷2 스테이 볼트4 너트
플랜지 모양타원형
플랜지 버전1.1
플랜지 설계그루브

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.832 킬로그램
순중량0.82 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.901 리터
EAN/UPC5702422077244