Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

EVRA 20; EVRA 25

006-1105

제품 용도: EVRA 20; EVRA 25, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 240 EVRA 20/25
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
볼트 길이 [in]9.449 in
볼트 길이 [mm]240 mm
다음의 기능 포함:
값
스레드 길이 [in]0.866 in
연결유형스레드
연결의 크기M12
유형 명칭스테이 볼트 세트
제품 용도EVRA 20EVRA 25
제품 용도 비고필터 포함
제품 유형부속품
제품군Flanges
제품명Staybolt set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.405 킬로그램
순중량0.4 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.192 리터
EAN/UPC5702422077374