Danfoss logo
예비 부품, AVTA, 온도 조절 엘리멘트-product-details

예비 부품, AVTA, 온도 조절 엘리멘트

003N0148

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: AVTA, 유형 명칭: 온도 조절 엘리멘트, 온도 조절 엘리멘트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSpare part Thermostatic Element AVTA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
강화¿¹
모세관 길이 [mm]320 mm
모세관 길이 분율 [in]12 5/8 in
센서 사이즈 (Ø x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
온도 범위 AVTA/FJVA [°C] [최대]90 °C
온도 범위 AVTA/FJVA [°C] [최소]50 °C
다음의 기능 포함:
값
온도 범위 AVTA/FJVA [°F] [최대]194 °F
온도 범위 AVTA/FJVA [°F] [최소]122 °F
유형 명칭온도 조절 엘리멘트
제품 용도AVTA
제품 용도 비고TCV용 예비 부품
제품 유형예비 부품
제품군워터 밸브 예비 부품
제품명온도 조절 엘리멘트
최대 센서 온도 [°C]130 °C
최대 센서 온도 [°F]266.0 °F
충전 유형흡수
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.3 킬로그램
순중량0.253 킬로그램
Volume1.974 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm