Danfoss logo
AVTA Service element

예비 부품, AVTB; AVTA, 온도 조절 엘리멘트

003N0091

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: AVTB; AVTA, 유형 명칭: 온도 조절 엘리멘트, 온도 조절 엘리멘트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSpare Part Thermo. Element AVTA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
모세관 길이 [mm]2000 mm
모세관 길이 분율 [in]78 3/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [in]3/8 x 7 3/32 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]9.5 x 180 mm
온도 범위 AVTA/FJVA [°C] [최대]65 °C
온도 범위 AVTA/FJVA [°C] [최소]25 °C
온도 범위 AVTA/FJVA [°F] [최대]149 °F
다음의 기능 포함:
값
온도 범위 AVTA/FJVA [°F] [최소]77 °F
온도 범위 AVTB/FJV [°C] [최대]60 °C
온도 범위 AVTB/FJV [°C] [최소]20 °C
온도 범위 AVTB/FJV [°F] [최대]140 °F
온도 범위 AVTB/FJV [°F] [최소]68 °F
유형 명칭온도 조절 엘리멘트
제품 용도AVTAAVTB
제품 유형예비 부품
제품군워터 밸브 예비 부품
제품명온도 조절 엘리멘트
최대 센서 온도 [°C]90 °C
최대 센서 온도 [°F]194.0 °F
충전 유형질량
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.312 킬로그램
순중량0.031 킬로그램
Volume2.076 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423003037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm