Danfoss logo
AVTA Service element

예비 부품, AVTB; AVTA, 온도 조절 엘리멘트

003N0068

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: AVTB; AVTA, 유형 명칭: 온도 조절 엘리멘트, 온도 조절 엘리멘트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSpare Part Thermo. Element AVTA/B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
모세관 길이 [mm]5000 mm
모세관 길이 분율 [in]196 3/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [in]3/8 x 7 3/32 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]9.5 x 180 mm
온도 범위 AVTA/FJVA [°C] [최대]65 °C
온도 범위 AVTA/FJVA [°C] [최소]25 °C
온도 범위 AVTA/FJVA [°F] [최대]149 °F
다음의 기능 포함:
값
온도 범위 AVTA/FJVA [°F] [최소]77 °F
온도 범위 AVTB/FJV [°C] [최대]60 °C
온도 범위 AVTB/FJV [°C] [최소]20 °C
온도 범위 AVTB/FJV [°F] [최대]140 °F
온도 범위 AVTB/FJV [°F] [최소]68 °F
유형 명칭온도 조절 엘리멘트
제품 용도AVTAAVTB
제품 유형예비 부품
제품군워터 밸브 예비 부품
제품명온도 조절 엘리멘트
최대 센서 온도 [°C]90 °C
최대 센서 온도 [°F]194.0 °F
충전 유형질량
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.416 킬로그램
순중량0.393 킬로그램
Volume2.076 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423024643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm