Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

솔레노이드 밸브, EVT 3.0, 기능: NC

068F0629

냉매: R744, Kv 값 [m³/h]: 0.23, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 연결재료: 구리, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 16

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.270 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Kv 값 [m³/h]0.230 m³/h
Material DescriptionEVT 3.0 Solenoid valve CU I/16
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MOPD[bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
기능NC
냉매R744
동일제품068F0611
방향앵글식
배출구 사이즈 [in]3/8 in
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료황동
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션아니요
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결재료구리
다음의 기능 포함:
값
오리피스 사이즈 [mm]3.00 mm
유입구 사이즈 [in]3/8 in
윤활유 호환성PAGPOE
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EVT 3.0
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-104 °F
중온 범위 [°C] [최대]150 °C
중온 범위 [°C] [최소]0 °C
중온 범위 [°F] [최대]302 °F
중온 범위 [°F] [최소]-32 °F
최대 작동 압력 [bar]140.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2030 psig
최소ODP [bar]2.000 bar
최소ODP [psi]29.000 psi
코일아니요
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형16 pc
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량277 그램
순중량240 그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162442906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm