솔레노이드 밸브, EVT 2.0, 기능: NC
068F0601
냉매: R744, Kv 값 [m³/h]: 0.1, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 연결재료: 구리, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 18
068F0601
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 0.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Kv 값 [m³/h] | 0.100 m³/h |
| Material Description | EVT 2.0 Solenoid valve CU |
| Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
| Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
| MOPD[bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 기능 | NC |
| 냉매 | R744 |
| 동일제품 | 068F0627 |
| 방향 | 앵글식 |
| 배출구 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 본체재료 | 황동 |
| 서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 수동 운전 옵션 | 아니요 |
| 액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
| 연결재료 | 구리 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 오리피스 사이즈 [mm] | 2.00 mm |
| 유입구 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 윤활유 호환성 | PAGPOE |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
| 제품 유형 | EVT 2.0 |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 밸브 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -104 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 150 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 302 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -32 °F |
| 최대 작동 압력 [bar] | 140.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 2030 psig |
| 최소ODP [bar] | 2.000 bar |
| 최소ODP [psi] | 29.000 psi |
| 코일 | 아니요 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 18 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 294 그램 |
| 순중량 | 240 그램 |
| Volume | 1.183 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162438763 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |