Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 25

압력 조절 밸브, SFV 25, G, 19 bar

2416+304

압력 설정 [bar]: 19, 연결유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1 1/2 IN

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSFV 25 T 319 SAFETY VALVE 19 BAR
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
공칭 직경DN < 25
구분IV
내, 외부 연결외부
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
방향앵글식
배출구 연결 사이즈 [in]1 1/2 in
승인CEEACUA
압력 설정 [bar]19 bar
압력 설정 [psig]276 psig
압력 인증서TÜV certificate included
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]1 in
연결 사이즈 [mm]25 mm
연결유형G
연결표준ISO 228-1
온도 범위 [°F] [최대]212 °F
온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
유입 영역 [in2]0.643 in²
유입 영역 [mm2]415.0 mm²
유입관 직경 [in]0.906 in
유입관 직경 [mm]23.0 mm
유입구 연결 사이즈 [in]1 1/4 in
유체그룹1
인양 [mm]4.50 mm
인증된 디스크 계수0.48 kg
제품 유형SFV 25
제품군압력 조절 밸브
제품명압력 조절 밸브
제품의 설명압력 조절 밸브
키트의 내용0
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.008 킬로그램
순중량3.946 킬로그램
Volume3.952 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428192071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm