압력 조절 밸브, SFV 25, G, 12 bar
2416+267
압력 설정 [bar]: 12, 연결유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1 1/2 IN, 압력 인증서: 댄포스 인증서 포함
2416+267
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Height (EF000040) | 73 |
| Material Description | SFV 25 T 212 SAFETY VALVE 12 BAR |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| 공칭 직경 | DN < 25 |
| 구분 | IV |
| 내, 외부 연결 | 외부 |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 방향 | 앵글식 |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 1 1/2 in |
| 승인 | CEEACTSUA |
| 압력 설정 [bar] | 12 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 설정 [psig] | 174 psig |
| 압력 인증서 | 댄포스 인증서 포함 |
| 연결 사이즈 [in] | 1 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
| 연결유형 | G |
| 연결표준 | ISO 228-1 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 유입 영역 [in2] | 0.643 in² |
| 유입 영역 [mm2] | 415.0 mm² |
| 유입관 직경 [in] | 0.906 in |
| 유입관 직경 [mm] | 23.0 mm |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 1 1/4 in |
| 유체그룹 | 1 |
| 인양 [mm] | 4.50 mm |
| 인증된 디스크 계수 | 0.48 kg |
| 제품 유형 | SFV 25 |
| 제품군 | 압력 조절 밸브 |
| 제품명 | 압력 조절 밸브 |
| 제품의 설명 | 압력 조절 밸브 |
| 키트의 내용 | 0 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 4.018 킬로그램 |
| 순중량 | 3.946 킬로그램 |
| Volume | 2.254 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192446 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |