Danfoss logo
SFA 10 NPT

압력 조절 밸브, SFA 10H, NPT, 35 bar

148F5235

압력 설정 [bar]: 35, 연결유형: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4 in, 압력 인증서: 댄포스 인증서 포함

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSFA 10H T 235 NPT Safety valve
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
구분IV
냉매R410AR744
방향앵글식
배출구 연결 사이즈 [in]3/4 in
배출구 연결 사이즈 [mm]15.0 mm
승인EACUA
승인 표준ISO 4126-1
압력 설정 [bar]35 bar
압력 설정 [psig]508 psig
압력 인증서댄포스 인증서 포함
연결 사이즈 [in]3/8 in
연결 사이즈 [mm]10 mm
연결유형NPT
연결표준ANSI/ASME B 1.20.1
다음의 기능 포함:
온도 범위 [°C] [최대]100 °C
온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
온도 범위 [°F] [최대]212 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유입 영역 [in2]0.056 in²
유입 영역 [mm2]36.3 mm²
유입관 직경 [in]0.268 in
유입관 직경 [mm]6.8 mm
유입구 연결 사이즈 [in]1/2 in
유입구 연결 사이즈 [mm]10.00 mm
유체그룹1
인양 [mm]2.30 mm
인증된 디스크 계수0.85 kg
장치
제품 유형SFA 10H
제품군압력 조절 밸브
제품명압력 조절 밸브
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장Zn (TLP)

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.243 킬로그램
순중량1.09 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume1.289 리터
EAN/UPC5715162483091