Danfoss logo
압력 조절 밸브, SFA 10, G-product-details

압력 조절 밸브, SFA 10, G

148F4272

연결유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4 in

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity Mass flow [lbm/min]23,1 lbm/min
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow capacity [SCFM]307 SCFM
Material DescriptionSFA 10 T 2300 Safety valve
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
방향앵글식
배출구 연결 사이즈 [in]3/4 in
배출구 연결 사이즈 [mm]15.0 mm
승인ASME
승인 표준BPVC VIII-1BPVC XIII
압력 설정 [psig]300 psig
연결 사이즈 [in]3/8 in
연결 사이즈 [mm]10 mm
연결유형G
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
값
온도 범위 [°C] [최대]100 °C
온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
온도 범위 [°F] [최대]212 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유입 영역 [in2]0.056 in²
유입 영역 [mm2]36.3 mm²
유입관 직경 [in]0.268 in
유입관 직경 [mm]6.8 mm
유입구 연결 사이즈 [in]1/2 in
유입구 연결 사이즈 [mm]10.00 mm
유체그룹1
인양 [mm]2.30 mm
장치캡
제품 유형SFA 10
제품군압력 조절 밸브
제품명압력 조절 밸브
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장Zn (TLP)

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.121 킬로그램
순중량1.041 킬로그램
Volume1.289 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255095279
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm