압력 조절 밸브, SFA 10H, G, 44 bar
148F4244
압력 설정 [bar]: 44, 연결유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4 in, 압력 인증서: 댄포스 인증서 포함
148F4244
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SFA 10H T 244 Safety valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 구분 | IV |
| 냉매 | R410AR744 |
| 방향 | 앵글식 |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
| 배출구 연결 사이즈 [mm] | 15.0 mm |
| 승인 | EACUA |
| 승인 표준 | ISO 4126-1 |
| 압력 설정 [bar] | 44 bar |
| 압력 설정 [psig] | 638 psig |
| 압력 인증서 | 댄포스 인증서 포함 |
| 연결 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 10 mm |
| 연결유형 | G |
| 연결표준 | ISO 228-1 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 유입 영역 [in2] | 0.056 in² |
| 유입 영역 [mm2] | 36.3 mm² |
| 유입관 직경 [in] | 0.268 in |
| 유입관 직경 [mm] | 6.8 mm |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 10.00 mm |
| 유체그룹 | 1 |
| 인양 [mm] | 2.30 mm |
| 인증된 디스크 계수 | 0.85 kg |
| 장치 | 캡 |
| 제품 유형 | SFA 10H |
| 제품군 | 압력 조절 밸브 |
| 제품명 | 압력 조절 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 65.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 943 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 표면도장 | Zn (TLP) |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.229 킬로그램 |
| 순중량 | 1.09 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 1.224 리터 |
| EAN/UPC | 5714279884692 |