Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

압력 조절 밸브, SFA 15, G, 25 bar

148F3325

압력 설정 [bar]: 25, 연결유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSFA 15 T 325 SAFETY VALVE 25 BAR
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP 서류 제품 이름SFA 15
공칭 직경DN < 15
구분IV
내, 외부 연결외부
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
방향앵글식
배출구 연결 사이즈 [in]1
승인CEEACUA
압력 설정 [bar]25 bar
압력 설정 [psig]363 psig
압력 인증서TÜV certificate included
연결 사이즈 [in]1/2 in
연결 사이즈 [mm]15 mm
다음의 기능 포함:
연결유형G
연결표준ISO 228-1
온도 범위 [°C] [최대]100 °C
온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
온도 범위 [°F] [최대]212 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유입 영역 [in2]0.206 in²
유입 영역 [mm2]133.0 mm²
유입관 직경 [in]0.512 in
유입관 직경 [mm]13.0 mm
유입구 연결 사이즈 [in]3/4
유체그룹1
인양 [mm]4.80 mm
인증된 디스크 계수0.73 kg
제품 유형SFA 15
제품군압력 조절 밸브
제품명압력 조절 밸브
제품의 설명압력 조절 밸브
키트의 내용0
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.882 킬로그램
순중량1.816 킬로그램
Volume1.291 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428193696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm