Danfoss logo
BSV safety relief valve

압력 조절 밸브, BSV 8, G, 18 bar

2416+207

흡입구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionBSV 8 T 318 SAFETY VALVE 18 BAR
POV 포함 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
POV 포함 온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
POV 포함 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
POV 포함 온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
공칭 직경DN < 15
구분IV
내, 외부 연결외부
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
방향앵글식
배출구 연결 사이즈 [in]1
승인CEEACUA
안전 밸브 포함 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
안전 밸브 포함 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
안전 밸브 포함 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
다음의 기능 포함:
값
안전 밸브 포함 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
압력 설정 [bar]18 bar
압력 설정 [psig]261 psig
압력 인증서TÜV certificate included
연결 사이즈 [in]5/16 in
연결 사이즈 [mm]8 mm
연결유형G
연결표준ISO 228-1
온도 범위 [°F] [최대]212 °F
온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
유입 영역 [in2]0.078 in²
유입 영역 [mm2]50.0 mm²
유입관 직경 [in]0.315 in
유입관 직경 [mm]8.0 mm
유입구 연결 사이즈 [in]3/4
유체그룹1
인양 [mm]1.45 mm
인증된 디스크 계수0.43 kg
제품 유형BSV 8
제품군압력 조절 밸브
제품명압력 조절 밸브
제품의 설명압력 조절 밸브
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
흡입구 연결 유형G

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.656 킬로그램
순중량1.563 킬로그램
Volume1.348 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428192972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm