Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 D STR , 148B6921

다기능 밸브 몸체, SVL-140B 125, 최대 작동 압력 [bar]: 140

148B6921

연결표준: EN 10216-2, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 125, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 125

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 D STR
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
구분II
냉매R744
방향일자형
배출구 연결 사이즈 [mm]125.0 mm
배출구 연결 유형버트 용접
본체재료강철
부품 프로그램 이름FIA-140BSVA-140B
상표SVL Flexline
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능SVL Flexline 예비 부품
승인C UL US 등록CECRNUA
연결재료강철
연결표준EN 10216-2
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 연결 사이즈 [mm]125.00 mm
유체그룹2
제품 액세서리SVL Flexline 액세서리
제품 유형SVL-140B 125
제품군다기능 밸브
제품명다기능 밸브 몸체
제품의 설명밸브 하우징
최대 작동 압력 [bar]140.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2030 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
흡입구 연결 유형버트 용접

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량40.95 킬로그램
순중량33.05 킬로그램
Volume89.01 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162511961
Proposition 65No significant risk