Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 10, SVL Flexline, Straightway 148B6733

다기능 밸브 몸체, SVL 10, SVL Flexline, 방향: 일자형, 최대 작동 압력 [bar]: 65

148B6733

Used for product: SVL 10

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionNo paint Housing SVL 10 SA STR PS65
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
구분Art. 4, par. 3
냉매R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
방향일자형
배출구 연결 사이즈 [in]3/8 in
배출구 연결 유형연납
본체재료강철
부품 프로그램 이름SVA-S / SVA-L
다음의 기능 포함:
값
상표SVL Flexline
서비스 가능SVL Flexline 예비 부품
연결재료강철
연결표준AMSE B16.50
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향바이플로우
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 연결 사이즈 [in]3/8 in
유체그룹1
제품 액세서리SVL Flexline 액세서리
제품 용도SVL 10
제품 유형SVL 10
제품군다기능 밸브
제품명다기능 밸브 몸체
제품의 설명밸브 하우징
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
흡입구 연결 유형연납

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.461 킬로그램
순중량0.168 킬로그램
Volume1.743 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428559799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm