다기능 밸브 몸체, SVL 65, SVL Flexline, 방향: 앵글식, 65 mm, 최대 작동 압력 [bar]: 65
148B6628
Used for product: SVL 65
148B6628
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SVL 65 DIN Valve housing ANG PS65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 구분 | II |
| 냉매 | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| 방향 | 앵글식 |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 2 1/2 in |
| 배출구 연결 사이즈 [mm] | 65.0 mm |
| 배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
| 본체재료 | 강철 |
| 부품 프로그램 이름 | CHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 상표 | SVL Flexline |
| 서비스 가능 | SVL Flexline 예비 부품 |
| 승인 | CEUA |
| 연결재료 | 강철 |
| 연결표준 | EN 10220GOST 8734-75/8732-78 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 392 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
| 유입 방향 | 바이플로우 |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 2 1/2 in |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 65.00 mm |
| 유체그룹 | 1 |
| 제품 액세서리 | SVL Flexline 액세서리 |
| 제품 용도 | SVL 65 |
| 제품 유형 | SVL 65 |
| 제품군 | 다기능 밸브 |
| 제품명 | 다기능 밸브 몸체 |
| 제품의 설명 | 밸브 하우징 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 65.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 943 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 3.1 킬로그램 |
| 순중량 | 2.578 킬로그램 |
| Volume | 6.912 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428507295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |