다기능 밸브 몸체, SVL-140B 50, 최대 작동 압력 [bar]: 140
148B5862
부품 프로그램 이름: ICMTS, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 50, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50
148B5862
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SVL 50 A/D Valve housing STR PS140 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL mark | Yes |
| 구분 | I |
| 냉매 | R744 |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 2 in |
| 배출구 연결 사이즈 [mm] | 50.0 mm |
| 배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
| 본체재료 | 강철 |
| 부품 프로그램 이름 | FIA-140BICMTSSVA-140B |
| 상표 | SVL Flexline |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 서비스 가능 | SVL Flexline 예비 부품 |
| 승인 | C UL US 등록CECRNUA |
| 연결재료 | 강철 |
| 연결표준 | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 302 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 2 in |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 50.00 mm |
| 유체그룹 | 2 |
| 제품 액세서리 | SVL Flexline 액세서리 |
| 제품 유형 | SVL-140B 50 |
| 제품군 | 다기능 밸브 |
| 제품명 | 다기능 밸브 몸체 |
| 제품의 설명 | 밸브 하우징 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 140.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 2030 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 5.35 킬로그램 |
| 순중량 | 4.9 킬로그램 |
| Volume | 6.912 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |