Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

다기능 밸브 몸체, SVL 50, SVL Flexline, 방향: 일자형, 50 mm, 최대 작동 압력 [bar]: 52

148B5760

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSVL 50 G Valve Housing STR PS52
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
구분II
냉매R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
방향일자형
배출구 연결 사이즈 [in]2 in
배출구 연결 사이즈 [mm]50.0 mm
배출구 연결 유형버트 용접
본체재료강철
부품 프로그램 이름CHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
상표SVL Flexline
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능SVL Flexline 예비 부품
승인CEUA
연결재료강철
연결표준GOST 8734-75/8732-78
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향바이플로우
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 연결 사이즈 [in]2 in
유입구 연결 사이즈 [mm]50.00 mm
유체그룹12
제품 액세서리SVL Flexline 액세서리
제품 유형SVL 50
제품군다기능 밸브
제품명다기능 밸브 몸체
제품의 설명밸브 하우징
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
흡입구 연결 유형버트 용접

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.63 킬로그램
순중량2.178 킬로그램
Volume5.372 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428919456
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm