Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

다기능 밸브 몸체, ICV 65 HA4A, 플랜지

027H6129

연결유형: 플랜지, 연결재료: 강철, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120, 제품 용도: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICV 65 (H)A4A Valve housing
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
밸브 작동기능 모듈
본체재료강철
부품 프로그램 이름ICLXICMICS
상표ICV Flexline
서비스 가능ICM / ICS / ICLX 예비 부품
승인EAC
연결유형플랜지
다음의 기능 포함:
연결재료강철
연결표준CUST. SPEC.
온도 범위 [°C] [최대]120 °C
온도 범위 [°C] [최소]-60 °C
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
제품 액세서리ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품 용도ICLX 65ICM 65ICS 65
제품 유형ICV 65 HA4A
제품군다기능 밸브
제품명다기능 밸브 몸체
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
추가 정보PM retrofit, HA4A 플랜지
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량20.72 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume20.671 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428898720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm