다기능 밸브 몸체, ICV 40 HA4A, 플랜지
027H4129
연결유형: 플랜지, 연결재료: 강철, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120, 제품 용도: ICM 40; ICS 40; ICLX 40
027H4129
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICV 40 (H)A4A Valve housing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 냉매 | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| 밸브 작동 | 기능 모듈 |
| 본체재료 | 강철 |
| 부품 프로그램 이름 | ICLXICMICS |
| 상표 | ICV Flexline |
| 서비스 가능 | ICM / ICS / ICLX 예비 부품 |
| 승인 | EAC |
| 연결유형 | 플랜지 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결재료 | 강철 |
| 연결표준 | CUST. SPEC. |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 제품 액세서리 | ICM / ICS / ICLX 액세서리 |
| 제품 용도 | ICLX 40ICM 40ICS 40 |
| 제품 유형 | ICV 40 HA4A |
| 제품군 | 다기능 밸브 |
| 제품명 | 다기능 밸브 몸체 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 52.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
| 추가 정보 | PM retrofit, HA4A 플랜지 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 11.666 킬로그램 |
| 순중량 | 6.569 킬로그램 |
| Volume | 22.493 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428898744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |