Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 32-40 valve housing with flanges

다기능 밸브 몸체, ICV 32 A4A, 플랜지

027H3130

연결유형: 플랜지, 연결재료: 강철, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도 범위 [°C]: -60 - 120, 제품 용도: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICV 32 A4A Valve housing
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
냉매R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
밸브 작동기능 모듈
본체재료강철
부품 프로그램 이름ICLXICMICS
상표ICV Flexline
서비스 가능ICM / ICS / ICLX 예비 부품
다음의 기능 포함:
값
승인EAC
연결유형플랜지
연결재료강철
연결표준CUST. SPEC.
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
제품 액세서리ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품 용도ICLX 32ICM 32ICS 32
제품 유형ICV 32 A4A
제품군다기능 밸브
제품명다기능 밸브 몸체
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
추가 정보PM retrofit, A4A 플랜지
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량8.038 킬로그램
순중량4.951 킬로그램
Volume8.68 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428898768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm