Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS - valve housing

다기능 밸브 몸체, ICV 25, NPT

027H2127

연결유형: NPT, 연결재료: 강철, 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도 범위 [°C]: -60 - 120, 제품 용도: ICS 25; ICM 25

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICV 25 1-11,5 FPT Valve housing
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
내, 외부 연결내부
냉매R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
밸브 작동기능 모듈
본체재료강철
부품 프로그램 이름ICLXICMICS
상표ICV Flexline
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능ICM / ICS / ICLX 예비 부품
승인EAC
연결 사이즈 [in]1 in
연결 사이즈 [mm]25 mm
연결유형NPT
연결재료강철
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
작동기 시스템ICS 기능 모듈
제품 액세서리ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품 용도ICM 25ICS 25
제품 유형ICV 25
제품군다기능 밸브
제품명다기능 밸브 몸체
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.828 킬로그램
순중량1.496 킬로그램
Volume6.916 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428242967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm