Danfoss logo
AV210 Angle seat valves  - Brass - external connection

앵글 시트형 외부 기동식 밸브, AV210A, G, 3/4, PTFE, 기능: NC

042N4905

본체재료: 청동

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]6.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]5.300 m³/h
Material DescriptionValve AV210A 15G GE 34T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP 서류 제품 이름AV210
기능NC
내, 외부 연결외부
밀봉재료PTFE
본체재료청동
서비스 가능Ext. operat. valve spare parts
연결 사이즈 [in]3/4
연결유형G
오리피스 사이즈 [mm]15.00 mm
작동피스톤(각도)
다음의 기능 포함:
값
제어 압력 범위 [bar] [최대]10.00 bar
제어 압력 범위 [bar] [최소]4.20 bar
제어 압력 범위 [psig] [최대]145.0 psig
제어 압력 범위 [psig] [최소]60.9 psig
제품 액세서리Ext. operat. valve accessories
제품 유형AV210A
제품군외부 기동식 밸브
제품명앵글 시트형 외부 기동식 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
중온 범위 [°C] [최대]180 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]356 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
차압 압력 [bar] [최대]16.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
컨트롤 헤드 직경 [mm]40 mm
폐쇄유입 방향과 반대로
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형8 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.794 킬로그램
순중량0.694 킬로그램
Volume2.21 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428364942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm